Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge ZähnezahlMaterialb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BH7
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[g]
21401000
10C451012106840,227
21401100
11C451013116840,278
21401200
12C4510141261040,3010
21401300
13C4510151361050,3511
21401400
14C4510161461050,3814
21401500
15C4510171561250,4116
21401600
16C4510181661250,4318
21401700
17C4510191761260,4619
21401800
18C4510201861560,5124
21401900
19C4510211961560,5926
21402000
20C4510222061560,6828
21402100
21C4510232161560,7631
21402200
22C4510242261560,8433
21402300
23C4510252361560,9536
21402400
24C4510262461561,0339
21402500
25C4510272562081,1346
21402600
26C4510282662081,2449
21402700
27C4510292762081,3552
21402800
28C4510302862081,4655
21402900
29C4510312962081,5959
21403000
30C4510323082581,7077
21403100
31C4510333182581,8480
21403200
32C4510343282581,9785
21403300
33C4510353382582,1389
21403400
34C4510363482582,2792
21403500
35C4510373582582,4396
21403600
36C4510383682582,59102
21403700
37C4510393782582,75106
21403800
38C4510403882582,92110
21403900
39C4510413982583,08115
21404000
40C4510424082583,27120
21404100
41C4510434182583,46125
21404200
42C4510444282583,65131
21404300
43C4510454382583,86134
21404400
44C4510464482584,05140
21404500
45C451047451030104,27165
21404600
46C451048461030104,48171
21404700
47C451049471030104,70177
21404800
48C451050481030104,94182
21404900
49C451051491030105,18188
21405000
50C451052501030105,40193
21405200
52C451054521040105,91249
21405300
53C451055531040106,16254
21405400
54C451056541040106,43262
21405500
55C451057551040106,72269
21405600
56C451058561040106,99275
21405700
57C451059571240107,29300
21405800
58C451060581240107,59307
21406000
60C451062601240108,18320
21406200
62C451064621240108,83337
21406400
64C451066641240109,48352
21406500
65C451067651240109,83360
21406800
68C4510706812401010,9386
21407000
70C4510727012401011,6401
21407200
72C4510747212501012,4484
21407400
74C4510767412501013,2502
21407500
75C4510777512501013,6510
21407600
76C4510787612501013,8521
21407800
78C4510807812501014,0541
21408000
80C4510828012501014,5560
21408200
82C4510848212501015,0583
21408300
83C4510858312501015,3594
21408500
85C4510878512501015,9611
21408700
87C4510898712501016,5633
21409000
90C4510929012501217,5659
21409500
95C4510979512601219,0795
21410000
100C451010210012601220,7856
21411000
110C451011211012601226,5983
21411400
114C451011611412601227,31036
21412000
120C451012212012601228,61125


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn