Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.
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
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
BH7
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[kg]
24311018
1830605414190,49
24311020
203066601424,50,68
24311024
243078721637,60,89
24311025
253081751641,40,97
24311030
303096901663,51,42
24311040
4030126120201432,54
24311048
4830150144202323,69
24311050
5030156150202584,06
24311052
5230162156202864,40
24311055
5530171165203314,93
24311057
5730177171203645,30
24311060
6030186180204375,89
24311065
6530201195205316,92
24311070
7030216210255528,00
24311072
7230222216255548,47
24311075
7530231225255579,21
24311076
7630234228255599,46
24311080
80302462402556410,49
24311085
85302612552558011,86
24311090
90302762702561013,32
24311095
95302912852564014,86
24311100
100303063002566716,48
24311110
110303363302570519,97
24311114
114303483423074021,40
24311120
120303663603077423,74
24311127
127303873813080026,61


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn