Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz)

In gespritzter Ausführung. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Eingriffswinkel 20 °.
Hohe Härte und niedriger Reibungskoeffizient lassen einen viel seitigen Einsatz dieser Kunststoffzahnräder auch unter Wasser zu. Werkstoffrichtwerte siehe Datenblatt.

Hinweis für mechanische Bearbeitung

Diese Spritzgussteile weisen im Inneren fertigungsbedingte Lunkerstellen auf und sollten daher nur geringfügig aufgebohrt werden. Bei größeren Bohrungen und beim Nuten werden die Lunkerstellen sichtbar. Die Funktion wird dadurch aber oft nicht beeinträchtigt.
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
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
L
[mm]
E
[mm]
c
[mm]
ND
[mm]
BH9
[mm]
zul. MD
[Ncm]
Gewicht
[g]
28201200   1269,88,415--633,10,64
28201300   13610,59,115--633,60,72
28201400   14611,29,815--634,10,82
28201500   15611,910,515--634,60,88
28201600   16612,611,215--945,11,26
28201700   17613,311,915--945,31,63
28201800   18614,012,615--946,11,48
28201900   19614,713,315--947,01,62
28202000   20615,414,015--947,91,70
28202100   21616,114,715--948,91,85
28202200   22616,815,415--949,91,98
28202300   23617,516,115--9411,02,13
28202400   24618,216,8151339412,22,00
28202500   25618,917,5151339613,42,01
28202600   26619,618,2151339614,72,12
28202700   27620,318,9151339616,02,28
28202800   28621,019,6151339617,52,47
28203000   30622,421,01516312620,53,47
28203200   32623,822,41516312624,03,87
28203500   35625,924,51518,5315629,45,20
28203600   36626,625,21518,5315631,45,43
28203800   38628,026,61521315635,65,68
28204000   40629,428,01521315640,06,07
28204200   42630,829,41524218645,07,07
28204500   45632,931,51524218652,87,98
28204800   48635,033,61524218861,38,51
28205000   50636,435,01527,5218867,48,10
28205200   52637,836,41527,5218873,88,97
28205400   54639,237,81527,5218877,69,40
28205500   55639,938,51530218879,29,91
28205600   56640,639,21530218880,79,93
28206000   60643,442,01530218886,411,3
28206400   64646,244,81537218892,210,2
28206500   65646,945,51537218894,710,5
28207000   70650,449,015372188101,512,5
28207200   72651,850,415372188103,413,2
28207500   75653,952,5153721810108,214,0
28208000   80657,456,01546,522110115,714,3
28209000   90664,463,0155722110130,320,5
28209600   96668,667,2155722110139,823,6
28210000   100671,470,0155722110144,726,9
28212000   120685,484,0157722110173,033,6


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn