Winkelgetriebe mit hohem Drehmoment bei sehr geringen Abmessungen. Geeignet für vielfältige Einsatzgebiete.
Eine Baugröße mit Achsabstand 20mm in 7 Übersetzungen.
Gehäuse: Aluminium, silbern eloxiert, gegen Fettaustritt und Staubeinwirkung gekapselt, in allen Baulagen montierbar (Eingangswelle vertikal nicht für Dauerbetrieb empfohlen).
Verzahnung: Schnecke aus Stahl, Schneckenrad Sondermessing.
Lagerung: Kugellager mit Gummi-Dichtscheibe RS.
Schmierung: Wartungsfreie Fettschmierung.
Winkelspiel: 1°+/-0,5°.
Einschaltdauer: 20% bei 5 min.
Lebensdauer: 1.000 Stunden bei voller Belastung und Drehzahl 500 min-1 und Einhaltung der Einschaltdauer.
Zul. Betriebstemperatur: -20° bis +60°C.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge AusführungÜbersetzungSelbsthemmung
[statisch]
Abtriebsdrehmoment bei n1=100min-1
[Nm]
Antriebsleistung bei n1=100min-1
[W]
Wirkungsgrad ca.
[eta]
Gewicht
[g]
42002013   A13 : 1nein15,021,60,56422
42002015   A15 : 1nein12,016,10,52425
42002018   A18 : 1nein11,011,60,55426
42002023   A23 : 1nein10,09,10,50428
42002030   A30 : 1nein8,56,60,45438
42002040   A40 : 1ja5,53,70,39426
42002065   A65 : 1ja4,52,500,29432
42002013B   B13 : 1nein15,021,60,56422
42002015B   B15 : 1nein12,016,10,52425
42002018B   B18 : 1nein11,011,60,55426
42002023B   B23 : 1nein10,09,10,50428
42002030B   B30 : 1nein8,56,60,45438
42002040B   B40 : 1ja5,53,70,39426
42002065B   B65 : 1ja4,52,50,29432


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn