Allgemeines: Universell einsetzbare Hochleistungsgetriebe,
Achsabstand 40mm. Gehäuse: Hochwertiger Grauguss, allseitig
bearbeitet und an 4 Seiten mit Befestigungsbohrungen versehen. Verzahnung:
13 Übersetzungen von 5 bis 82 : 1. Schneckenwelle gehärtet und
geschliffen. Schneckenrad aus Spezial-Schleuderbronze. Wirkungsgrad:
Die in den Leistungstabellen angegebenen Richtwerte gelten für
betriebswarme, gut eingelaufene und ordnungsgemäß geschmierte Getriebe
bei Nennlast und treibender Schneckenwelle. Guter Einlauf ist
entscheidend für die Lebensdauer des Getriebes. Der Anlaufwirkungsgrad
(hA) ist wie der Betriebswirkungsgrad (h) von der Größe des
Steigungswinkels abhängig. Selbsthemmung: Selbsthemmung ist
im Schneckengetriebe nur dann vorhanden, wenn das Getriebe von der
Abtriebsseite her nicht angetrieben werden kann. Bei 4- und 6-gängigen
Schnecken ist mitunter eine Übersetzung ins Schnelle möglich (i = 5 : 1
bis 13,3 : 1). Muss ein Getriebe unbedingt selbsthemmend oder aber
unbedingt nicht selbsthemmend sein, bitten wir Sie, uns in jedem Fall
anzusprechen. Nur Übersetzung 72 : 1 ist statisch und dynamisch
selbsthemmend. Art. 42100126 ist für handbetrieb optimiert. Lagerung:
Alle Getriebewellen mit großzügig dimensionierten Wälzlagern. Schmierung:
Bei Auslieferung mit synthetischer Lebensdauerschmierung gefüllt. Die
Getriebe sind unter normalen Betriebsbedingungen wartungsfrei. Ca. alle
2 Jahre sollte das Gehäuse auf Leckagen überprüft werden. Entlüftung:
Größe (Achsabstand) 40 wird ohne Entlüftung geliefert.
Service:
Katalogseite
Betriebs / Wartungsanleitung
CAD-Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )