Werkstoff: Bis D1 = 28 mm Naben aus Messing, chromatiert und
passiviert. Ab D1 = 41,4 mm Alu-Legierung mit
Aluchrom-Oberflächenbehandlung. Übertragungselement aus schwarzem
Polyacetal. Stellschraubenausführung. Diese einzigartigen spielfreien
und elektrisch isolierenden Mehrzweck-Kupplungen sind in unteren
Drehmomentbereichen zum Ausgleich von Winkel- und radialen
Fluchtungsfehlern geeignet. Ihre axiale Steifigkeit ist einzigartig. Sie
eignen sich dadurch für leichte Zug-Druckerfordernisse und für die
Fixierung axial unbefestigter Wellen. Anwendungen: Ideal für
Schrittmotoren durch die dämpfenden Eigenschaften der
Übertragungsscheibe aus Kunststoff. Positionierantriebe, Stellungsgeber
wie Inkremental- oder Absolutencoder, Pumpen etc. Temperaturbereich: -20
° C bis +60 ° C. Betriebsfaktoren siehe PDF-Katalogseite.