Werkstoff: Naben bis Außen-Ø 12,7mm aus Messing, darüber aus
Alu-Legierung mit Aluchrom-Oberflächenbehandlung. Übertragungselement
aus schwarzem Polyacetal. Diese 3-teiligen spielfreien und elektrisch
isolierenden Kupplungen HZ bestehen aus 2 Naben und einer
Übertragungsscheibe. Sie sind vielseitig einsetzbar und robust gebaut.
Hoher Radialausgleich, einfache Montage auch bei schwer zugänglichen
Einbausituationen. Anwendung: Ideal für Schrittmotoren durch die
dämpfenden Eigenschaften der Übertragungsscheibe aus Kunststoff.
Positionierantriebe, Stellungsgeber wie Inkremental- oder
Absolutencoder, Pumpen etc. Temperaturbereich: -20° C bis +60° C.