Naben Aluminium, Balg rostfreier Stahl.
- Spielfrei, mit hoher Verdrehsteifigkeit.
- Für hochdynamische Positionier- und Servosysteme, Pumpen, Portalantriebe usw.
- Mit Klemmnaben, einbaufertig für schnellste Montage.
Temperaturbereich alle Typen -40°C bis +120°C.
1) Standardbohrungen.
2) Abweichende Bohrungen (auch einseitig) bis zur max. Bohrung gegen Mehrpreis.
* Max. Drehmomente beziehen sich auf Antriebe mit gleichmäßiger
Last und konstanter Geschwindigkeit, wobei keine Wellen-
verlagerungen oder Axialbewegungen auftreten.
Bitte beachten Sie die Betriebsfaktoren laut PDF-Katalogseite.