Werkstoff: Polyurethan, Shorehärte 92° A (weich), gelb.
Zwischenring (Kupplungsstern) für spielfreie elastische Kupplungen RNH, RNK, RNKC und Fremdfabrikate gleicher Bauart. Weiche Ausführung mit guter Dämpfung, für allgemeine Antriebe. Temperaturbereich -40°C bis +90°C. Größe 7 und Größe 9 passen für Standardkupplungen und spielfreie Kupplungen und werden je nach Hersteller in gelb oder weiß geliefert.
Service:
Katalogseite
Betriebs / Wartungsanleitung
CAD-Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )