Werkstoff: Aluminium. Zahnkranz aus Polyurethan, bei Größe 5 bis 9 Shorehärte 92°A (gelb). Ab Größe 14: Shorehärte 98°A (rot).

  • Spielfreie, steckbare, elastische Kupplung.
  • Mit Klemmnaben, einbaufertig für schnellste Montage.
  • 10 verschiedene Baugrößen und viele Bohrungsgrößen.
  • Ab Größe 14 maßlich austauschbar mit Kupplungen RN, RNH und anderen Kupplungen vieler anderer Anbieter.
  • Optional mit weicherem Zahnkranz 92°A auf Anfrage.
Temperaturbereich -30°C bis +90°C. Bitte beachten: Mit * gekennzeichnete Größen sind vorgebohrt (nicht H7). Das Drehmoment ist abhängig von der Größe der Fertigbohrung. Allgemein: Der Schraubenkopf ragt teilweise über den Außendurchmesser hinaus. Stördurchmesser und weitere Angaben siehe PDF-Katalogseite.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge BaugrößeDrehmoment max.
[Nm]
Bohrung dH7
[mm]
Bohrungen
max.
[mm]
DH
[mm]
L
[mm]
I
[mm]
IW
[mm]
E
[mm]
Winkelverl.
max
[Grad]
Radial-
versatz
max.
[mm]
Axial-
versatz
max.
[mm]
Drehzahl max.
[1/min]
Gewicht
[g]
Ersatz-Zahnkranz
[Art.-Nr.]
60540501
5 -1*510155 -510,06+0,4/-0,238000260519205
60540503
50,43510155 -510,06+0,4/-0,238000260519205
60540504
50,54510155 -510,06+0,4/-0,238000260519205
60540703
7 -3*714227 -810,1+0,6/-0,3270006
60540705
70,955714227 -810,1+0,6/-0,327000660519207
60540706
716714227 -810,1+0,6/-0,327000660519207
60540903
9 -3*11203010 -1010,13+0,8/-0,4190001760519209
60540909
92,6911203010 -1010,13+0,8/-0,4190001760519209
60540910
92,71011203010 -1010,13+0,8/-0,4190001760519209
60540911
92,81111203010 -1010,13+0,8/-0,4190001760519209
60541403
14 -3*16303511 -130,90,09+1/-0,5130004160519814
60541411
145,61116303511 -130,90,09+1/-0,5130004160519814
60541414
146,11416303511 -130,90,09+1/-0,5130004160519814
60541416
146,51616303511 -130,90,09+1/-0,5130004160519814
60541905
19 -5*22406625 -160,90,06+1,2/-0,51000015060519819
60541914
19291422406625 -160,90,06+1,2/-0,51000015060519819
60541916
19301622406625 -160,90,06+1,2/-0,51000015060519819
60541919
19321922406625 -160,90,06+1,2/-0,51000015060519819
60542405
24 -5*32557830 -180,90,1+1,4/-0,5700032060519824
60542416
24381632557830 -180,90,1+1,4/-0,5700032060519824
60542419
24401932557830 -180,90,1+1,4/-0,5700032060519824
60542424
24442432557830 -180,90,1+1,4/-0,5700032060519824
60542810
28 -10*38659035 -200,90,11+1,5/-0,7600047060519828
60542824
28912438659035 -200,90,11+1,5/-0,7600047060519828
60542828
28972838659035 -200,90,11+1,5/-0,7600047060519828
60542832
281013238659035 -200,90,11+1,5/-0,7600047060519828
60543810
38 -10*458011445 -240,90,12+1,8/-0,7500096060519838
60543828
3811028458011445 -240,90,12+1,8/-0,7500096060519838
60543832
3811432458011445 -240,90,12+1,8/-0,7500096060519838
60543838
3812038458011445 -240,90,12+1,8/-0,7500096060519838
60544220
42 -20*509512650 -260,90,14+2/-14000170060519842
60544232
4226532509512650 -260,90,14+2/-14000170060519842
60544238
4228538509512650 -260,90,14+2/-14000170060519842
60544245
4230045509512650 -260,90,14+2/-14000170060519842
60544820
48 -20*5510514056 -280,90,16+2,1/-13750250060519848
60544838
48445385510514056 -280,90,16+2,1/-13750250060519848
60544845
48480455510514056 -280,90,16+2,1/-13750250060519848
60544850
48495505510514056 -280,90,16+2,1/-13750250060519848


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn