Werkstoff: GG25.
Bohrungen ISO E8, Passfedernuten nach DIN 6885/1. Zöllige Bohrungen mit
Passfedernut nach britischem Standard (BS). Konus und vordere Planfläche
geschliffen. Gewinde BSW. Lieferung einschließlich Schrauben.
Schraubengröße BSW 3/8" x 5/8". Schlüsselweite 5 mm (Ersatzschraube:
Art. 622 503 99, Bestellmenge abhängig vom Bedarf). Wellentoleranz +0,05
/ -0,125 mm. Verwendbar mit oder ohne Passfeder, je nach erforderlichem
Drehmoment. Weitere Buchsengrößen und Bohrungsgrößen auf Anfrage. Montageanleitung
In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von
Taper-Spannbuchsen: Film (3,5
Minuten)
Anzugsmoment: 20 Nm. Rutschmoment (bei Verwendung ohne Passfeder,
ca.-Werte ohne Gewähr): Bohrung 19 mm: 98 Nm. Bohrung 24 mm: 135 Nm.
Bohrung 38mm: 240 Nm. Bohrung 42 mm: 265 Nm.
Service:
Katalogseite
Montageanleitung
CAD-Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )