Werkstoff: Stahl.
Max. Ablenkungswinkel 90° . Diese niedrigpreisigen Doppel-Wellengelenke
sind besonders für Handbetrieb bei geringen Drehmomenten geeignet. Da
die Kontaktflächen nicht gehärtet/geschliffen sind, ist ein Einsatz bei
höheren Drehzahlen nur kurzzeitig möglich.
Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach
DIN 6885-1.