Werkstoff: Stahl. Alle Kontaktflächen gehärtet, geschliffen und
geläppt. Max. Ablenkungswinkel 45°.
Diese Einfach-Wellengelenke zeichnen sich durch einfache Konstruktion
mit geringster Toleranz und hoher Präzision und Leistung aus. Ein
besonderes Schleifverfahren ermöglicht die genaue Parallelität der
Achsen. Bei Dauerbetrieb ist für eine ausreichende Schmierung zu sorgen.
In den Fällen, in denen keine Tropfschmierung möglich ist, sollten die
Gelenke täglich 1mal nachgeschmiert werden. Außerdem besteht die
Möglichkeit, die Gelenke durch Faltenbälge abzudecken, die mit Öl oder
Fett zu füllen sind.
Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut
nach DIN 6885-1.