Linearkugellager DIN ISO 10285 Reihe 1 in Premium-Qualiät. Extrem geringes Querschnitt-Verhältnis ermöglicht raumsparende und kostengünstige Linearlagerungen. Einfach zu montieren und selbsthaltend im Gehäuse. Bei sachgerechter Gehäusebohrung benötigen sie keine axiale Fixierung. Lager mit Innendurchmesser bis 5mm müssen vor der Montage befettet werden. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6. Die statische Tragzahl muss um 8%, die dynamische um 18% reduziert werden, wenn die rostfreie Ausführung auf rostfreien Wellen verwendet wird.
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
Artikel Menge Fw
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
Tragz.dyn C
[N]
Tragz.stat Co
[N]
Gewicht
[g]
64610303   371060440,7
64610404   481275601
64610505   510151701292
64610606   612223352706
64610808   815244903557
64611010   1017265854159
64611212   12192869551012
64611414   14212871053014
64611616   16243093063018
64612020   202830116080021
64612525   2535402120156047
64613030   3040503150270070
64614040   40526055004500130
64615050   50627069506300180


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn