Werkstoff: Wälzlagerstahl.
Zylinderrollenlager, einreihig, in Premium-Qualität.
- Zur Aufnahme hoher Radialbelastung.
- Für hohe Drehzahlen geeignet.
- Axial verschiebbar in beide Richtungen (Typ NU) oder in eine Richtung (Typ NJ).
- Einfachste Montage: Der Innenring lässt sich herausnehmen und getrennt montieren.
Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).
Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.