Werkstoff: Stahl 42CrMo4 kaltgezogen. Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Die aufgeführten Artikel sind 6m lang. Preis für Zwischenlängen auf Anfrage. Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Hinweis: Wie Profil DIN ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.