Werkstoff: Fuß Kunststoff, Thermoplast (Polyamid) glasfaserverstärkt, schwarz, matt.
Schraube Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 verzinkt, blau chromatiert.
Gummiauflage: NBR (Perbunan) 70° Shore, schwarz.
Form A: ohne Gummiauflage.
Form AG: mit Gummiauflage.
Die Füße sind leicht stufenförmig ausgebildet, dadurch optisch ansprechend
und gleichzeitig leicht zu reinigen.
Sie erzielen eine hohe statische Belastbarkeit durch die Verwendung eines hochwertigen Kunststoffes und eine Formgestaltung (Verrippung), welche
die Last auf einen großen Bereich verteilt.
Die Gummiauflage wird durch vier Aufnahmestifte bzw. -bohrungen gehalten.
Sie gleicht Unebenheiten aus und macht die Gelenkfüße rutschfest.