Werkstoff: Aluminium, schwarz eloxiert, Skala (Form S) und Markierungspfeil (Form A) weiß, eingraviert in Laserpräzision. Deckel Kunststoff hellgrau. Spannzange/Sechskantmutter Messing. Gewindestift Edelstahl, DIN 916 mit Innensechskant und Ringschneide. Version 1: mit Feststellschraube (Bohrung d 2). Version 2: mit Spannzange (Bohrung d 3). Form A: mit Markierungspfeil. Form B: neutral, ohne Markierungspfeil oder Skala. Form S: mit Skala 0..9, 20 Teilstriche. Bei der Montage wird der Deckel von Hand eingedrückt. Zur Demontage kann er mit einem Schraubendreher an der Aussparung abgehoben werden. Die Spannzangen-Ausführung ermöglicht ein leichtes ""Einstellen"" der Drehknöpfe und bietet eine absolut sichere Befestigung auf der Welle. Skala bzw. Markierungspfeil sind absolut abriebfest und gut lesbar, da durch das Gravieren die alufarbenen Ziffern und Zeichen einen Kontrast zur schwarzen Eloxaloberfläche bilden. Neben der Standard-Skala (Form S) können diese Drehknöpfe mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden (auf Anfrage).

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge VersionFormd1
[mm]
d2H8
[mm]
d3
[mm]
d4
[mm]
d5
[mm]
d6
[mm]
d7
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
h3
[mm]
h4
[mm]
I
[mm]
t
[mm]
Gewicht
[g]
66070122
1A225-1614M42022164,3812,5-17
66070127
1A27662018M42526204,39141432
66070134
1A34882523M53230244,210151758
66070142
1A4210103230M54034284111620103
66070222
1B225-1614M42022164,3812,5-17
66070227
1B27662018M42526204,39141432
66070234
1B34882523M53230244,210151758
66070242
1B4210103230M54034284111620103
66070322
1S225-1614M42022164,3812,5-17
66070327
1S27662018M42526204,39141432
66070334
1S34882523M53230244,210151758
66070342
1S4210103230M54034284111620103
66070527
2A27662018M42526204,39141437
66070534
2A34882523M53230244,210151765
66070542
2A4210103230M54034284111620112
66070627
2B27662018M42526204,39141437
66070634
2B34882523M53230244,210151765
66070642
2B4210103230M54034284111620112
66070727
2S27662018M42526204,39141437
66070734
2S34882523M53230244,210151765
66070742
2S4210103230M54034284111620112


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn