Werkstoff: Stahl brüniert, Raststift gehärtet. Knopf Kunststoff
Thermoplast (Polyamid) schwarz, matt, nicht demontierbar. Kleine
Baumaße. Ausrastmechanik (Form C/CK) weitgehend verdeckt. Definierte
Gewindelänge durch Einstich am Gewindeende (Form G/GK).
Form B / BK: Mit Bedienknopf ohne Rastkerbe. Verwendung: Wenn der
Raststift bei Loslassen des Knopfes selbständig durch die Federkraft
wieder ausfahren soll.
Form C / CK: Mit Rastsperrknopf. Verwendung: Wenn der Raststift
zeitweise nicht vorstehen darf. Hierzu wird der Knopf nach dem
Herausziehen um 90 ° gedreht. Eine Rastkerbe verhindert, dass sich der
ausgerastete Knopf versehentlich oder durch Erschütterungen zurückdreht.
Form G / GK: Mit Gewindezapfen. Verwendung: Wenn ein Sonderknopf
montiert werden soll, oder die Betätigung des Rastbolzens nicht in der
üblichen Weise von Hand erfolgt.