Werkstoff: Kunststoff Polyamid (PA-T), alterungsbeständig, glasklar. Reflektor Aluminium, naturfarben eloxiert. Dichtung aus Gummi NBR.

Temperaturbeständig bis +100ºC. Wahlweise mit Rohrgewinde oder mit metrischem Gewinde. Hohe mechanische Festigkeit. Beständig z.B. gegen Maschinenöle, Diesel und Lösungsmittel. Nicht alkoholbeständig. Bei Wandstärken unter 4mm muss eine Mutter verwendet werden.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1
[mm]
d2 Gewinded3
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
s
[mm]
TA
[Nm]
Gewicht
[g]
68183501   9G 1/4"18106152 - 31,8
68183502   11G 3/8"227,57193 - 54
68183503   11M16x1,52287192 - 33
68183504   14G 1/2"2610,58224 - 6 5
68183505   14M20x1,5269,58228 - 104
68183506   18M25x1,531,589278 - 109
68183507   18M26x1,531,5139278 - 108
68183508   20G 3/4"31,510,59276 - 86
68183509   20M27x1,531,599278 - 1010
68183510   22M30x1,535910308 - 106
68183511   25G 1"401110348 - 1012
68183512   25M35x1,5401110348 - 1013
68183513   30G1 1/4"47,511,51340,58 - 1020
68183514   30M40x1,547,511,51340,58 - 1020


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn