Werkstoff: Metallteile: Stahl, verzinkt. Elastomer:
Naturkautschuk, Gummihärte Härte Shore A mittel: ca. 55 ° .
Metall-Gummipuffer sind einfache und preiswerte Standard-Elemente für
elastische Lagerungen. Bei Schubbeanspruchung sind sie wesentlich
geringer belastbar als bei Druckbeanspruchung. Dies ist zu
berücksichtigen beim Auftreten horizontaler Massenkräfte bzw. bei
auftretendem Riemenzug. Die verarbeiteten Gummiqualitäten haben beste
physikalische Eigenschaften. Temperaturbeständig bis 80°C. *F
zul.: Zugspannung im Gummi ist zu vermeiden.