Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Lage-Toleranz F/d und C/d = 0,05mm. Einbaufertig mit 4 Befestigungslöchern, passend zu Klemmringen für Keilwellen.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Profil Bezeichnung
[mm]
ØA DIN ISO 2768 m
[mm]
ØB DIN ISO 2768 m
[mm]
ØB1 DIN 74 m
[mm]
Ø C H7
[mm]
Ø F h8
[mm]
Ø d H7
[mm]
E DIN ISO 2768
[mm]
h DIN ISO 2768
[mm]
L DIN ISO 2768
[mm]
Gewicht
[kg]
64855200
KN 11 x 1442284,520201183350,12
64855400
KN 13 x 1650364,522251383400,22
64855500
KN 16 x 2052385,5252816103400,26
64855100
KN 18 x 2254405,5303018103,5450,3
64855600
KN 21 x 2562486,6353421103,5500,38
64855300
KN 23 x 2864506,6363623103,5550,47
64855700
KN 26 x 3270566,6404226103,5600,58
64855900
KN 28 x 3478609464528123,5600,74
64855800
KN 32 x 3882659505032123,5600,84
64856200
KN 36 x 4290709525236164801,07
64856000
KN 42 x 48957511606042164801,38
64856400
KN 46 x 5410080116565461641001,7


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn