Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Einbaufertige Flanschmuttern mit metrischem ISO-Trapezgewinde DIN 103, eingängig links

Toleranzfeld 7H.
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
Artikel Menge Trapezgewinde
Ø d
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
6 x Ø D4
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
Gewicht
[kg]
64477416   Tr. 16 x 42648386207100,13
64477418   Tr. 18 x 43058457228120,22
64477420   Tr. 20 x 43058457228120,20
64477424   Tr. 24 x 540725872810120,42
64477428   Tr. 28 x 545786573510150,59
64477430   Tr. 30 x 650826874412150,95
64477436   Tr. 36 x 6551108575515151,60
64477440   Tr. 40 x 7601309596015202,18
64477450   Tr. 50 x 880160120116515203,68
64477460   Tr. 60 x 980160120116515203,26
64477470   Tr. 70 x 109516013012,57522204,85


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn