Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Toleranzfeld 7H. Höhe = 2 x Durchmesser.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Gewinde d
[mm]
h
[mm]
Ah11
[mm]
Gewicht
[kg]
64381000
Tr. 10 x 320220,06
64381200
Tr. 12 x 324260,10
64381400
Tr. 14 x 428300,14
64381600
Tr. 16 x 432360,24
64381800
Tr. 18 x 436400,37
64382000
Tr. 20 x 440450,50
64382400
Tr. 24 x 548500,70
64382800
Tr. 28 x 556601,12
64383000
Tr. 30 x 660601,20
64383200
Tr. 32 x 664601,20
64383600
Tr. 36 x 672752,30
64384000
Tr. 40 x 780802,80
64384400
Tr. 44 x 788802,86
64384800
Tr. 48 x 896904,08
64385000
Tr. 50 x 8100904,12
64385200
Tr. 52 x 8104904,20
64386000
Tr. 60 x 91201005,70
64387000
Tr. 70 x 101201106,50


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn