Werkstoff: Stahl C35Pb. Toleranzfeld 7H. Höhe = 2 x Durchmesser. Bitte beachten: Stahlmuttern auf Spindeln aus Stahl oder Edelstahl neigen sehr stark zum Festfressen (Kaltverschweissung). Nur zum Verstellen im Handbetrieb oder als Befestigungsmutter geeignet. Nicht für Bewegungsantriebe.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Gewinde d
[mm]
h
[mm]
Ah11
[mm]
Gewicht
[kg]
64371000
Tr. 10 x 320220,06
64371200
Tr. 12 x 324260,08
64371400
Tr. 14 x 428300,12
64371600
Tr. 16 x 432360,22
64371800
Tr. 18 x 436400,32
64372000
Tr. 20 x 440450,42
64372400
Tr. 24 x 548500,60
64372800
Tr. 28 x 556601,00
64373000
Tr. 30 x 660601,06
64373200
Tr. 32 x 664601,08
64373600
Tr. 36 x 672751,98
64374000
Tr. 40 x 780802,44
64374400
Tr. 44 x 788802,52
64374800
Tr. 48 x 896903,58
64375000
Tr. 50 x 8100903,64
64375200
Tr. 52 x 8104903,64
64376000
Tr. 60 x 91201004,96


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn