Werkstoff: Stahl C35Pb. Toleranzfeld 7H. Höhe = 1,5 x Durchmesser. Bitte beachten: Stahlmuttern auf Spindeln aus Stahl oder Edelstahl neigen sehr stark zum Festfressen (Kaltverschweissung). Nur zum Verstellen im Handbetrieb oder als Befestigungsmutter geeignet. Nicht für Bewegungsantriebe.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Gewinde
[mm]
Höhe
[mm]
sw
[mm]
Gewicht
[kg]
64361000
Tr. 10 x 315170,02
64361200
Tr. 12 x 318190,03
64361400
Tr. 14 x 421220,04
64361600
Tr. 16 x 424270,08
64361800
Tr. 18 x 427270,10
64362000
Tr. 20 x 430300,12
64362400
Tr. 24 x 536360,20
64362800
Tr. 28 x 542460,42
64363000
Tr. 30 x 645460,42
64363200
Tr. 32 x 648460,42
64363600
Tr. 36 x 654550,72
64364000
Tr. 40 x 760651,20
64364400
Tr. 44 x 766651,18
64364800
Tr. 48 x 872751,82
64365000
Tr. 50 x 875751,80
64365200
Tr. 52 x 878751,80
64366000
Tr. 60 x 990903,18
64367000
Tr.70 x 10105902,86


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn