Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A, einteilig mit gedrehten Spurkränzen. Distanzbuchsen und Kugellager DIN 625 aus Wälzlagerstahl.

Spannrollen / Umlenkrollen zur Montage auf der Riemen-Außenseite (Riemenrücken). Die Spannrolle wird, montiert auf dem entsprechenden Spannelement, zum einbaufertigen Riemenspanner oder ohne Spannelement als Umlenkrolle eingesetzt. Sie läuft auf dauergeschmierten 2Z-Kugellagern. Im Lieferumfang ist eine lose, verzinkte Distanzbuchse enthalten (in der Zeichnung rechts).

Montagewinkel, Schraubensätze und Spannelemente sind separat zu bestellen.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge BezeichnungD
[mm]
b
[mm]
d
[mm]
DF
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
R
[mm]
KugellagerGewicht
[g]
Artikel
zusätzliche
Buchse
dB x DB x LB
[mm]
Gewicht
[g]
14088201
TS 20-8208525111027,51 x 625-2Z12140805055x10x52,3
14088202
TS 20-13201352516204,512,52 x 625-2Z22140805055x10x52,3
14088301
TS 30-13301383516142,510,51 x 608-2Z32140808078x13x74,5
14088302
TS 30-19301983522286,517,52 x 608-2Z58140808078x13x74,5
14088303
TS 30-28302883532281,517,52 x 608-2Z64140808078x13x74,5
14088401
TS 40-14401410451718513,51 x 6200-2Z741408100910x17x910,5
14088402
TS 40-23402310452736922,52 x 6200-2Z1381408100910x17x910,5
14088403
TS 40-284028104532366,522,52 x 6200-2Z1461408100910x17x910,5
14088404
TS 40-384038104542361,522,52 x 6200-2Z1621408100910x17x910,5
14088601
TS 60-196019126823246,5181 x 6301-2Z2061408121212x20x1218,9
14088602
TS 60-3160311268364812302 x 6301-2Z3661408121212x20x1218,9
14088603
TS 60-386038126843488,5302 x 6301-2Z4021408121212x20x1218,9
14088604
TS 60-546054126860606362 x 6301-2Z5301408121212x20x1218,9
14088801
TS 80-28802820903330622,51 x 6304-2Z5001408201520x30x1546,2
14088802
TS 80-408040209045601537,52 x 6304-2Z8201408201520x30x1546,2
14088803
TS 80-548054209060607,537,52 x 6304-2Z9401408201520x30x1546,2
14088901
TS 120-2812028201303439,55,522,51 x 6304-2Z11101408201520x30x1546,2
14088902
TS 120-36120362013042509302 x 6304-2Z14901408201020x30x1030,8
14088903
TS 120-441204420130506012,537,52 x 6304-2Z17401408201520x30x1546,2
14088904
TS 120-54120542013062606,537,52 x 6304-2Z20601408201520x30x1546,2


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn