Werkstoff: Stahl. Zum Umrüsten der Getriebemotoren HMD/I und HMD/II von Hohlwelle auf einseitige Vollwelle. Die Welle wird nur eingesteckt und mit der beiliegenden Deckscheibe und Befestigungsschraube fixiert. Die Welle kann wahlweise entweder rechts oder links eingesteckt werden.
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
Artikel Menge GetriebegrößeB
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
O
[mm]
t2
[mm]
Gewicht
[kg]
43803100   0305251435,55594,5M5x1415,80,12
43804100   0456321843,065113,0M6x1820,50,23
43805100   0508522559,581146,0M8x20280,57
43806100   0638602563,2120190,0M8x20280,73
43808100   08510603573,5135214,5M10x23381,52


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn