Gehäuse: Aluminium, korrosionshemmend beschichtet, mit Befestigungsbohrungen für variable Fuß- und Flanschbefestigung. Schneckenwelle: gehärtet und geschliffen. Schneckenrad: Bronze auf Grauguss-Nabe. Schmierung: synthetisches Öl (Lebensdauerfüllung). Motor: Drehstrom-Normmotor mit kleinem Flansch B14, 230/400V, 50Hz. Andere Motor-Ausführungen (Wechselstrom-Motor, Kaltleiter, Fremdlüftung, Bremse etc.) auf Anfrage. Energie-Effizienzklasse: 0,09 kW: IE1. Von 0,12 bis 0,55 kW: IE2. Ab 0,75 kW: IE3. Leichte, qualitativ hochwertige Baureihe. Diese wartungsfreien Getriebemotoren ohne Entlüftung sind baulage-unabhängig einsetzbar. Die Betriebslagen V5 und V6 (Schneckenwelle vertikal) sind jedoch nicht für Dauerbetrieb empfohlen. Abtriebswelle einsteckbar: Die Getriebe sind in der Grundausführung Hohlwellen-Getriebe. Sie können jedoch mit einsteckbarer Abtriebswelle (einseitig, rechts und links verwendbar, oder beidseitig) versehen werden. Diese Abtriebswellen haben eine eigene Artikel-Nr. und müssen separat mitbestellt werden. Variable Befestigung: Die Getriebe sind allseitig mit Befestigungsbohrungen versehen. Nachrüstbarer Flansch: Falls eine abtriebsseitige Flanschbefestigung gewünscht wird, kann der Flansch kundenseitig montiert werden. Diese Flansche haben eine eigene Artikel-Nr. und müssen separat bestellt werden (Flanschform wahlweise eckig oder rund.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge P
[kW]
n2
[min -1]
T2
[Nm]
fBi istGetriebegrößeMotorgrößeGewicht
[kg]
optionale einseitige Abtriebswelle
[Art.-Nr.]
optionale beidseitige Abtriebswelle
[Art.-Nr.]
optionaler Abtriebsflansch eckig
[Art.-Nr.]
optionaler Abtriebsflansch rund
[Art.-Nr.]
43900905   0,099441,210005063A6843805100438052004390530043905400
43900910   0,0912,9341,17004563A6743804100438042004390430043904400
43900915   0,0915301,56004563A6743804100438042004390430043904400
43900920   0,0919,6241,94604563A6743804100438042004390430043904400
43900925   0,09231916103056B44,5438031004380320043903300-
43900930   0,0935141,44003056B44,5438031004380320043903300-
43900935   0,0946,7111,83003056B44,5438031004380320043903300-
43900940   0,09708,52,22003056B44,5438031004380320043903300-
43900945   0,099372,71503056B44,5438031004380320043903300-
43900950   0,091404,83,21003056B44,5438031004380320043903300-
43900955   0,0920034,7703056B44,5438031004380320043903300-
43901205   0,1212,9490,87004563B6743804100438042004390430043904400
43901210   0,1217,5381,48005063A4743805100438052004390530043905400
43901215   0,1220,6341,66805063A4743805100438052004390530043905400
43901220   0,1230,4241,64604563A46,543804100438042004390430043904400
43901225   0,1235,92013903063A45438031004380320043903300-
43901230   0,1246,7161,23003063A45438031004380320043903300-
43901235   0,1250162,42804563A46,543804100438042004390430043904400
43901240   0,1274121,51903063A45438031004380320043903300-
43901245   0,1293101,91503063A45438031004380320043903300-
43901250   0,1213272,210,603063A45438031004380320043903300-
43901255   0,1220051,5703063A45438031004380320043903300-
43901805   0,189,6861,49406371A61243806100438062004390630043906400
43901810   0,1814610,810005063B4843805100438052004390530043905400
43901815   0,1817,55318005063B4843805100438052004390530043905400
43901820   0,1820,6481,26805063B4843805100438052004390530043905400
43901825   0,1830,4331,24604563B4743804100438042004390430043904400
43901830   0,1837,8291,43704563B4743804100438042004390430043904400
43901835   0,1850221,72804563B4743804100438042004390430043904400
43901840   0,1874161,11903063B46438031004380320043903300-
43901845   0,18100132,21404563B4743804100438042004390430043904400
43901850   0,18132101,610,603063B46438031004380320043903300-
43901855   0,1820072,3703063B46438031004380320043903300-
43902505   0,259,612019406371B612,543806100438062004390630043906400
43902510   0,2513,41001,36706371B612,543806100438062004390630043906400
43902515   0,2517,5781,58006371A41143806100438062004390630043906400
43902520   0,2520,9691,76706371A41143806100438062004390630043906400
43902525   0,2525622,63606371B61143806100438062004390630043906400
43902530   0,2532,6481,34305071A4943805100438052004390530043905400
43902535   0,2538,9421,63605071A4943805100438052004390530043905400
43902540   0,2550311,32804571A4843804100438042004390430043904400
43902545   0,2567241,62104571A4843804100438042004390430043904400
43902550   0,25100181,61404571A4843804100438042004390430043904400
43902555   0,25140132,21004571A4843804100438042004390430043904400
43902560   0,25200103704571A4843804100438042004390430043904400
43903705   0,3714,91230,89406371B41243806100438062004390630043906400
43903710   0,3717,511518006371B41243806100438062004390630043906400
43903715   0,3720,91011,26706371B41243806100438062004390630043906400
43903720   0,3731,1751,74506371B41243806100438062004390630043906400
43903725   0,3738,9622,33606371B41243806100438062004390630043906400
43903730   0,3746,7562,53006371B41243806100438062004390630043906400
43903735   0,3754451,42605071B4943805100438052004390530043905400
43903740   0,3767361,12104571B4943804100438042004390430043904400
43903745   0,3778341,71805071B4943805100438052004390530043905400
43903750   0,37100271,11404571B4943804100438042004390430043904400
43903755   0,37140201,51004571B4943804100438042004390430043904400
43903760   0,37200142,1704571B4943804100438042004390430043904400
43905505   0,559,42800,99608580B6214380810043808200-43908400
43905510   0,5513,42391,26708580B6214380810043808200-43908400
43905515   0,5518,91611,67408580A4204380810043808200-43908400
43905520   0,5520,91631,76708580A4204380810043808200-43908400
43905525   0,5526,91292,15208580A4204380810043808200-43908400
43905530   0,5531,11111,24506380A42043806100438062004390630043906400
43905535   0,5538,9921,53606380A41543806100438062004390630043906400
43905540   0,5546,7831,73006380A41543806100438062004390630043906400
43905545   0,55586822406380A41543806100438062004390630043906400
43905550   0,5574562,41906380A41543806100438062004390630043906400
43905555   0,5593442,91506380A41543806100438062004390630043906400
43905560   0,551403021005080A41243805100438052004390530043905400
43907505   0,7515,02560,99608580B4214380810043808200-43908400
43907510   0,7519,52161,27408580B4214380810043808200-43908400
43907515   0,7521,52191,36708580B4214380810043808200-43908400
43907520   0,7527,71731,65208580B4214380810043808200-43908400
43907525   0,7531,31582,04608580B4214380810043808200-43908400
43907530   0,7537,91362,43808580B4214380810043808200-43908400
43907535   0,7548,01121,33006380B41643806100438062004390630043906400
43907540   0,7560911,52406380B41643806100438062004390630043906400
43907545   0,7576751,81906380B41643806100438062004390630043906400
43907550   0,7596602,31506380B41643806100438062004390630043906400
43907555   0,75103561,21405080B41343805100438052004390530043905400
43907560   0,75144401,51005080B41343805100438052004390530043905400
43911005   1,119,53150,87408590S4274380810043808200-43908400
43911010   1,121,53200,96708590S4274380810043808200-43908400
43911015   1,127,72521,15208590S4274380810043808200-43908400
43911020   1,131,32301,44608590S4274380810043808200-43908400
43911025   1,137,91981,73808590S4274380810043808200-43908400
43911030   1,140,01800,83606390S42243806100438062004390630043906400
43911035   1,148,01630,93006390S42243806100438062004390630043906400
43911040   1,1511542,22808590S4274380810043808200-43908400
43911045   1,1601321,02406390S42743806100438062004390630043906400
43911050   1,1651262,32208590S4274380810043808200-43908400
43911055   1,1761091,21906390S42243806100438062004390630043906400
43911060   1,196871,51506390S42243806100438062004390630043906400
43911065   1,1103803,71408590S4274380810043808200-43908400
43911070   1,1144592,21006390S42243806100438062004390630043906400
43915005   1,527,53460,85208590LA4294380810043808200-43908400
43915010   1,531,13161,04608590LA4294380810043808200-43908400
43915015   1,537,62721,23808590LA4294380810043808200-43908400
43915020   1,5512121,62808590LA4294380810043808200-43908400
43915025   1,5651731,72208590LA4294380810043808200-43908400
43915030   1,5721591,82008590LA4294380810043808200-43908400
43915035   1,5751500,91906390LA42443806100438062004390630043906400
43915040   1,5951201,11506390LA42443806100438062004390630043906400
43915045   1,51021102,71408590LA4294380810043808200-43908400
43915050   1,5143821,61006390LA42443806100438062004390630043906400


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn