Werkstoff: Aluminium. Flansch B5 mit Befestigungsschrauben. Zum Nachrüsten für Getriebemotoren HMD/II.
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
Artikel Menge GetriebegrößeD
[mm]
B
[mm]
O1
[mm]
S
[mm]
T1
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
Z
[mm]
Schrauben-Anzahl+ GrößeGewicht
[kg]
43903300   0307025,56,554,56850464 x M60,11
43904300   0459530,59677560474 x M60,20
43905300   05011046,511908570594 x M80,40
43906300   06314233,011861501156124 x M80,60


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn