Werkstoffe: Befestigung: Stahl, verzinkt. Innenring: Wälzlagerstahl, gehärtet. Außenring: Messing. Befestigungselement an der Kolbenstange.
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
Artikel Menge Zylinder-Ø
[mm]
Gewinde KKAX
[mm]
CE
[mm]
Ø CN H7
[mm]
EN -0,1
[mm]
ER
[mm]
LE
[mm]
Z
[Grad]
Gewicht
[g]
81000510   10M416275881020
81000512   12M614306991120
81000520   20M81636812111350
81000525   25/32M10x1,2520431014141513°90


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn