Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Ab Zähnezahl 45 aus Grauguss GG25.

Allgemeine Abmessungen: B1 = 9 mm, B2 = 25,5 mm, c = 1,6 mm, r3 = 16 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
Bemerkung
12610800
847,041,482512400,19
12610900
952,646,423012400,27
12611000
1057,551,373512400,36
12611100
1163,056,343914400,45
12611200
1268,061,344414400,57
12611300
1373,066,324914400,70
12611400
1478,071,345414400,84
12611500
1583,076,365914400,99
12611600
1688,081,376416451,25
12611700
1793,086,396916451,47
12611800
1898,391,427416451,68
12611900
19103,396,457916451,90
12612000
20108,4101,498416452,14
12612100
21113,4106,528516452,30
12612200
22118,0111,559016452,59
12612300
23123,4116,589516452,87
12612400
24128,3121,6210016453,14
12612500
25134,0126,6610516453,48
12612700
27144,0136,7511020453,94
12613000
30158,8151,8712020454,87
12613200
32168,9161,9512020455,34
12613500
35184,1177,1012020456,11
12613600
36189,1182,1512020456,38
12613800
38199,2192,2412020456,95
12614500
45235,0227,5810030505,08*
12614800
48250,2242,73120255911,40
12615700
57296,0288,1810030566,81*
12617600
76392,1384,1610030638,30*
12618300
95488,5480,14110306312,02*
12618800
114584,1576,13125307016,50*


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn