Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Ab Zähnezahl 45 aus Grauguss GG25.

Allgemeine Abmessungen: B1 = 10,8 mm, B3 = 49,8 mm, c = 2 mm, r3 = 19 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
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
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
13710800   85849,783116650,45
13711000   1069,861,644216650,86
13711100   1175,867,614720701,09
13711200   1281,873,65320701,39
13711300   1387,879,595920701,72
13711400   1493,885,616520702,08
13711500   1599,891,637120702,47
13711600   16105,897,657720702,89
13711700   17111,9103,678320703,34
13711800   18117,9109,718920703,83
13711900   19123,9115,759520704,35
13712000   20130121,7810020704,87
13712100   21136127,8210020705,2
13712200   22142133,8610020705,65
13712300   23148,1139,911020706,38
13712400   24154,1145,9411020706,87
13712500   25160,215212020707,77
13712700   27172,9164,0912020708,77
13713000   30190,4182,25120207010,59
13713800   38238,9230,69130257016,73
13714500   45283,2273,1140307013,3
13715700   57355,9345,81140407015,25
13717600   76471,1460,99160407527,2
13718300   95586,2576,17170408236,4


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn