Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Lager aus Wälzlagerstahl.

Die Kettenspannräder sind einbaufertige Elemente, komplett mit Kugellager. Sie können kostensparend an Umlenk- oder Spannpunkten eingesetzt werden. Einwandfreie Verarbeitung und feste Montage des Kugellagers mit doppelter Dichtungsvorderkappe gewähren eine größere Widerstandsfähigkeit gegen Bruch und Verschleiß. Durch den verlängerten Innenring ist eine leichte Montage an Maschinen möglich. Auch für Land- und Textilmaschinen geeignet. Keine Wartung der Kugellager, da bereits mit Fettreserve versehen. Temperaturbereich -20 ° bis 120 ° C.

"

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge DIN / ISO-Nr. Teilung
[mm/Zoll]
Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
C
[mm]
B
[mm]
ND
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
Tragzahl dyn.
[kN]
Tragzahl stat.
[kN]
Gewicht
[g]
14000000
05 B-18 mm2362,258,752,87,00,816 +0,26 / +0,13401218,37,54,5125
14000120
06 B-13/8 x 7/32"2064,360,895,37,01,016 +0,26 / +0,13401218,37,54,5135
14000100
06 B-13/8 x 7/32"2168,063,915,37,01,016 +0,26 / +0,13401218,37,54,5145
14000200
0811/2 x 1/8"1878,973,143,07,01,316 +0,26 / +0,13401218,37,54,5170
14000316
0831/2 x 3/16"1670,965,104,57,01,316 +0,26 / +0,13401218,37,54,5169
14000300
0831/2 x 3/16"1878,973,144,57,01,316 +0,26 / +0,13401218,37,54,5195
14000514
08 B-11/2 x 5/16"1461,857,077,27,21,316 +0,26 / +0,13401218,37,54,5117
14000515
08 B-11/2 x 5/16"1565,561,097,27,21,316 +0,26 / +0,13401218,37,54,5145
14000516
08 B-11/2 x 5/16"1669,565,107,27,21,316 +0,26 / +0,13401218,37,54,5163
14000500
08 B-11/2 x 5/16"1877,873,147,27,21,316 +0,26 / +0,13401218,37,54,5210
14000520
08 B-11/2 x 5/16"2085,881,197,27,21,316 +0,26 / +0,13401218,37,54,5265
14000521
08 B-11/2 x 5/16"2189,785,227,27,21,316 +0,26 / +0,13401218,37,54,5289
14000613
10 B-15/8 x 3/8"1373,066,329,19,11,616 +0,26 / +0,13401218,37,54,5215
14000614
10 B-15/8 x 3/8"1478,071,349,19,11,616 +026 / +0,13401218,37,54,5245
14000615
10 B-15/8 x 3/8"1583,076,369,19,11,616 +0,26 / +0,13401218,37,54,5285
14000616
10 B-15/8 x 3/8"1688,081,379,19,11,616 +0,26 / +0,13401218,37,54,5325
14000600
10 B-15/8 x 3/8"1793,086,399,19,11,616 +0,26 / +0,13401218,37,54,5355
14000618
10 B-15/8 x 3/8"1898,391,429,19,11,616 +0,26 / +0,13401218,37,54,5405
14000621
10 B-15/8 x 3/8"21113,4106,529,19,11,616 +0,26 / +0,13401218,37,54,5565
14000712
12 B-13/4 x 7/16"1281,573,6111,111,12,016 +0,26 / +0,13401218,37,54,5280
14000713
12 B-13/4 x 7/16"1387,579,5911,111,12,016 +0,26 / +0,13401218,37,54,5340
14000700
12 B-13/4 x 7/16"1599,891,6311,111,12,016 +0,26 / +0,13401218,37,54,5470
14000716
12 B-13/4 x 7/16"16105,597,6511,111,12,016 +0,26 / +0,13401218,37,54,5540
14000800
16 B-11" x 17,02 mm12109,098,1416,216,22,520 +0 / -0,01471417,710,16,3705
14000815
16 B-11" x 17,02 mm15133,0122,1716,216,22,520 +0 / -0,01471417,710,16,31185
14000817
16 B-11" x 17,02 mm17149,0138,2216,216,22,520 +0 / -0,01471417,710,16,31545
14000900
20 B-11 1/4 x 3/4"13147,8132,6518,518,53,525 +0 / -0,01521521,011,07,11610


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn