Werkstoff: 1.4301 bzw. 1.4308 (V2A). Diese Spannelemente eignen sich für die Spannung herkömmlicher Ketten- und Riementriebe. Die Federkörper basieren auf hochelastischem, formbeständigem Naturgummi. Für beide Spannrichtungen geeignet. Temperaturbereich -40 ° C bis +80 °C.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge GrößeFmax. bei normal
[N]
Fmax. bei hart
[N]
s max. bei normal
[mm]
s max. bei hart
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J1
[mm]
J2
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
T
[mm]
MA
[Nm]
Gewicht
[kg]
14099801
113517050,0404564 +1 -0,55M 81008025112,5253088,520,810,5250,35
14099802
235044050,0405879 +1,5 -0,57M 101008030115303510,58,525,310,5490,70
14099803
3810105065,05078108 +2 -0,58M 121301005015540521510,534,312,5860,190
14099804
41500187587,57095140 +2 -0,510M 161751406020540601512,542,020,52104,30


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn