Werkstoff: Stahl.

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge ZähnezahlDe
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
Passende Bordscheibe
[Artikel-Nr.]
17291201
1217,951601600,2316010202
17291301
1319,551601600,2916010203
17291401
1421,141752000,4616010203
17291501
1522,731752000,5516010204
17291601
1624,321752000,6116010204
17291701
1725,911752000,7016010205
17291801
1827,502002000,7816010205
17291901
1929,102002000,9016010205
17292001
2030,692002001,0116010206
17292101
2132,282002001,1316010207
17292201
2233,872002001,2516010207
17292301
2335,462002001,3916010208
17292401
2437,052002001,5116010208
17292501
2538,642002001,6516010209
17292601
2640,242002001,8016010209
17292701
2741,832002001,9416010210
17292801
2843,422002002,1116010210
17293001
3046,602002002,4316010211
17293201
3249,792002002,8116010212
17293401
3452,972002003,2216010213
17293601
3656,152002003,6216010214
17293801
3859,332002004,0616010216
17294001
4062,522002004,4916010217
17294201
4265,702002005,0116010218
17294401
4468,882002005,5016010218
17294501
4570,482002005,7616010313
17294601
4672,072002006,1716010313
17294801
4875,252002006,5816010219
17295001
5078,432002007,1816010220
17295201
5281,622002008,1116010220
17295601
5687,982002009,2716010222
17296001
6094,3520020010,4316010320
17297201
72113,4520020015,2916010225
17298001
80126,1820020019,2616010328
17299001
90142,1020020024,6216010334
17299101
96151,6420020029,00
17299201
112177,1120020038,5316010407


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn