Werkstoff: GG25. Bohrungen ISO E8, Passfedernuten nach DIN 6885/1 (Bohrung 42 mit flacher Nut 2,2mm). Zöllige Bohrungen mit Passfedernut nach britischem Standard (BS). Gewinde BSW. Lieferung einschließlich Schrauben. Schraubengröße BSW 3/8" x 5/8". Schlüsselweite 5mm (Ersatzschraube: Art. 622 503 99, Bestellmenge abhängig vom Bedarf). Wellentoleranz +0,05 / -0,125mm. Verwendbar mit oder ohne Passfeder, je nach erforderlichem Drehmoment. Weitere Buchsengrößen und Bohrungsgrößen auf Anfrage. Download Montageanleitung
Anzugsmoment: 20Nm. Rutschmoment (bei Verwendung ohne Passfeder, ca.-Werte ohne Gewähr): Bohrung 19mm: 98 Nm. Bohrung 24mm: 135Nm. Bohrung 38mm: 240Nm. Bohrung 42mm: 265 Nm.

Service:

Katalogseite

Montageanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Spannbuchse
[Nr.]
Bohrung d
[mm]
Nutbreite b
[mm]
Nuttiefe t2
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
Gewicht
[kg]
62250812   16151241,838,1570,590
62250814   16151452,338,1570,580
62250815   16151552,338,1570,576
62250816   16151652,338,1570,570
62250818   16151862,838,1570,561
62250819   16151962,838,1570,557
6225081905   16153/4"3/16"3/32"38,1570,557
62250820   16152062,838,1570,552
62250822   16152262,838,1570,540
62250824   16152483,338,1570,520
62250825   16152583,338,1570,510
6225082540   16151"1/4"1/8"38,1570,510
62250828   16152883,338,1570,470
62250830   16153083,338,1570,446
62250832   161532103,338,1570,414
62250835   161535103,338,1570,380
62250838   161538103,338,1570,346
62250840   161540123,338,1570,340
62250842   161542122,238,1570,260


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn