Werkstoff: bis Modul 2: 11SMn30+SH (1.0715). Ab Modul 2,5: C45.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2).
Zähne ballig gefräst. Nicht gehärtet – nicht geläppt.
Achswinkel = 90º.
Die Kegelräder laufen nur paarweise im gleichen Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.

Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1,5:1 sind 2 Stück mit gleichem Modul, mit unterschiedlicher Zähnezahl in der entsprechenden Übersetzung erforderlich.
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
Artikel Menge Übersetzung
[i]
ModulZähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
NL
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
b
[mm]
BH7
[mm]
E
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[g]
passendes Gegenrad
[Artikel-Nr.]
36025200   1,5:1 (20/30)0,52011,01083,56,57,14,73411,90,014236025300
36025300   1,5:1 (20/30)0,53015,415104,06,07,05,43410,10,021436025200
36054800   1,5:1 (16/24)11618,116136,91112,08,74,35200,0661036054900
36054900   1,5:1 (16/24)12424,824208,81314,812,64,35200,0993236054800
36074800   1,5:1 (16/24)1,51627,124208,71416,111,06,58280,0233436074900
36074900   1,5:1 (16/24)1,52437,23620121720,216,96,510280,0355536074800
36075200   1,5:1 (20/30)1,52033,1302091718,912,58,18340,435236075300
36075300   1,5:1 (20/30)1,53046,24530122022,117,98,110320,6513336075200
36104800   1,5:1 (16/24)21635,5322082122,613,11210360,576036104900
36104900   1,5:1 (16/24)22450,3483081821,515,71210300,8615136104800
36105200   1,5:1 (20/30)22043,540307,52022,311,21410401,1511936105300
36105300   1,5:1 (20/30)23062,36040152528,721,71415401,7330136105200
36114800   1,5:1 (16/24)2,51644,3403011,62628,216,41410453,315036114900
36114900   1,5:1 (16/24)2,52462,96030122629,422,11410405,030036114800
36115200   1,5:1 (20/30)2,52054,35030102730,216,01810526,823036115300
36115300   1,5:1 (20/30)2,53077,97550142731,122,218154510,255036115200
36144800   1,5:1 (16/24)31653,2484013,23032,717,71915525,925036144900
36144900   1,5:1 (16/24)32475,5725082427,818,61915408,949036144800
36145200   1,5:1 (20/30)32065,26040103335,816,824156012,439036145300
36145300   1,5:1 (20/30)33093,59050153337,625,724205318,686036145200
36184800   1,5:1 (16/24)41671,0645012,53638,919,325206514,350036184900
36184900   1,5:1 (16/24)424100,79660123135,623,525205221,5101036184800
36185200   1,5:1 (20/30)42087,08050184851,127,330208529,595036185300
36185300   1,5:1 (20/30)430124,612060184046,431,530256844,3190036185200
36215200   1,5:1 (20/30)520108,710060125054,722,940259560,6163036215300
36215300   1,5:1 (20/30)530155,515070124046,326,440307290,9307036215200


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn