Werkstoff: Stahl.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Drei Baureihen, für mittlere, hohe und sehr hohe Drehmomente.
  • Selbstzentrierend.
  • Selbstsichernd.
  • Keine axiale Verschiebung bei der Montage.


Passungen: Welle h8, Nabe H8.
Rautiefe Rz: max. 12,5 µm. Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Bemerkungd
[mm]
Reihe
[ ]
D
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
T
[Nm]
Fax
[kN]
PW
[N/mm²]
PN
[N/mm²]
Schrauben 12.9
[Anz. x Größe]
TA
[Nm]
Gewicht
[kg]
61557714   14leicht55302217386221832351893 x M8410,49
61557714A   NEU14leicht553022173862290424681194 x M8410,49
61557716   16leicht55302217386225532308893 x M8410,48
61557716A   NEU16leicht553022173862340424101194 x M8410,48
61557718   18leicht55302217386228532273893 x M8410,47
61557718A   NEU18leicht553022173862380423641194 x M8410,47
61557719   19leicht55302217386230032259893 x M8410,47
61557719A   NEU19leicht553022173862400423451194 x M8410,47
61557720   20leicht55302217386231532246893 x M8410,46
61557720A   NEU20leicht553022173862420423281194 x M8410,46
61557722   22leicht55302217386234532224893 x M8410,45
61557722A   NEU22leicht553022173862460422981194 x M8410,45
61557724   24leicht55302217386237532205893 x M8410,43
61557724A   NEU24leicht553022173862500422731194 x M8410,43
61557725   25leicht55302217386239832197893 x M8410,42
61557725A   NEU25leicht553022173862530422621194 x M8410,42
61557728   28leicht55302217386244332176893 x M8410,40
61557728A   NEU28leicht553022173862590422341194 x M8410,40
61557730   30leicht55302217386247332164893 x M8410,38
61557730A   NEU30leicht553022173862630422191194 x M8410,38
61557824   24mittel653022173872630533421265 x M8410,63
61557825   25mittel653022173872660533281265 x M8410,62
61557828   28mittel653022173872740532931265 x M8410,59
61557830   30mittel653022173872790532731265 x M8410,57
61557832   32mittel653022173872840532561265 x M8410,56
61557835   35mittel653022173872920532341265 x M8410,52
61557838   38mittel6530221738721000532161265 x M8410,49
61557840   40mittel6530221738721050532051265 x M8410,47
61557930   30schwer8033252041871100743251227 x M8411,02
61557932   32schwer8033252041871180743051227 x M8411,01
61557935   35schwer8033252041871290742791227 x M8410,98
61557938   38schwer8033252041871400742571227 x M8410,94
61557940   40schwer8033252041871470742441227 x M8410,91
61557942   42schwer8033252041871540742321227 x M8410,88
61557945   45schwer8033252041871650742171227 x M8410,84
61557948   48schwer8033252041871760742031227 x M8410,78
61557950   50schwer8033252041871840741951227 x M8410,74


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn