Werkstoff: Stahl. Mechanisches Spannelement zur Befestigung einer Nabe auf einer Welle. Innenteil (1) und Außenteil (2) sind mit einem zylindrischen Sägegewinde versehen, welche jeweils längsseitig geschlitzt sind. Der auf dem Innenteil angebrachte (3). Innenring ist mit (4). Gewindestiften versehen, die durch Anziehen Spannwirkung erzielen. Die Buchsen sind für hohe Belastungen ausgelegt. Das gilt sowohl in radialer als auch in axialer Richtung. Der Radialschlag übersteigt in der Regel 0,02 mm nicht. Sollte eine ungeschlitzte Spannbuchse auf dem Außenteil mit einem Werkstück verschweißt werden, bitten wir um Ihre Rückfrage. Evtl. in der Welle vorhandene Passfedernuten stören nicht; lediglich muss der Passungsrost entfernt werden. Einbau-Toleranzen: Welle h11 bis k6. Nabe H7 bis H11. 1) Ungefähre Flächenpressung zwischen Spannbuchse und Nabe. Die Werte für das maximal übertragbare Drehmoment und die maximal zulässige Axialkraft der Spannbuchse bei statischer Beanspruchung sind in der Tabelle angegeben. Bei dynamischer Beanspruchung sind diese Werte zu reduzieren, d. h. mit den auf der PDF-Katalogseite aufgeführten Betriebsfaktoren zu dividieren.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
Übertragbares Drehmoment T
[Nm]
Übertragbare Axialkraft Fax
[kN]
Flächenpressung Nabe
[N/mm²]
Gewindestifte Anzahl
[Stück]
Gewindegröße
[mm]
Anzugsmoment TA
[Nm]
Gewicht
[kg]
61501900   19424936279,517018424M 6 x 1280,33
61502000   20424936279,518018424M 6 x 1280,32
61502200   22424936279,520018424M 6 x 1280,31
61502400   244653372710,532527586M 6 x 1280,37
61502500   254653372710,534027586M 6 x 1280,36
61502800   285563443212,549035664M 8 x 16180,64
61503000   305563443212,552535664M 8 x 16180,61
61503200   326067493712,565041605M 8 x 16180,81
61503500   356067493712,572041615M 8 x 16180,75
61503800   386775574512,595050546M 8 x 16181,13
61504000   406775574512,5100050546M 8 x 16181,06
61504200   426775574512,5105050546M 8 x 16181,01
61504500   457077635013,5128057537M 8 x 16181,17
61504800   48778368,85514,0156065508M 8 x 16181,62
61505000   50778368,55514,0162565508M 8 x 16181,53


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn