Werkstoff: Polyamid 6.6. Bitte beachten: Diese Kupplung besteht aus drei Einzelteilen. Ein Taschenteil und zwei Nabenteile müssen einzeln bestellt werden. Dadurch können innerhalb der Baugröße verschiedene Bohrungsgrößen kombiniert werden. Fertigbohrungen + 0,05/-0,10 mm mit Passfedernuten nach DIN 6885/1±0,08 mm. Gewindestifte aus Edelstahl V4A. Größte Axialverschiebung = max. ±1 mm. Größte Winkelverlagerung = max. ±1° pro Nabenteil. Größte Radialverlagerung bei Drehzahl 1500/min: Baugrößen 14 und 19: max. 0,3mm. Baugröße 24: max. 0,35mm. Die zulässigen Verlagerungswerte sind abhängig von Leistung und Drehzahl. Temperaturbereich: -25°C bis +100°C. Kurzzeitig bis +120°C.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

Auswahltool



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge BaugrößeBauteilBohrung d1
[mm]
Bohrung d2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
Drehmom. normal
[Nm]
Drehmom. Spitze
[Nm]
DH
[mm]
l1
[mm]
Gewicht
[g]
60700000   14Taschenteil - - - -51040 -27
60700600   14Nabenteil6 -22 - 510 -2313,5
60700700   14Nabenteil7 -22 - 510 -2313,5
60700800   14Nabenteil8 -22 - 510 -2313,5
60700900   14Nabenteil9 -22 - 510 -2313,5
60701000   14Nabenteil10 -23 - 510 -2313,5
60701100   14Nabenteil11 -23 - 510 -2313,5
60701200   14Nabenteil12 -26 - 510 -2313,5
60701400   14Nabenteil14 -26 - 510 -2313,5
60720000   19Taschenteil - - - -81647 -34
60721200   19Nabenteil12 -27 -816 -2515,5
60721400   19Nabenteil14 -27 -816 -2515,5
60721600   19Nabenteil16 -30 -816 -2515,5
60721900   19Nabenteil19 -32 -816 -2515,5
60740000   24Taschenteil - - - -122453 -40
60741000   24Nabenteil10 -26 -12 24 -2625
60741100   24Nabenteil11 -26 -12 24 -2625
60741200   24Nabenteil12 -26 -12 24 -2625
60741400   24Nabenteil14 -32 -12 24 -2625
60741500   24Nabenteil15 -32 -12 24 -2625
60741600   24Nabenteil16 -32 -12 24 -2625
60741800   24Nabenteil18 -36 -12 24 -2625
60741900   24Nabenteil19 -36 -12 24 -2625
60742000   24Nabenteil20 -36 -12 24 -2625
60742400   24Nabenteil24 -38 -12 24 -2625


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn