Werkstoff: Kupplungsnaben: Grauguss GG25 (GJL-250). Elastomere: NBR, Shorehärte 80ºA, schwarz.

Diese Nockenkupplung ist durchschlagsicher, drehelastisch und dämpfend.
Mit geschraubtem Nockenring. Dadurch können die Elastomere ausgewechselt werden,
ohne die Naben auf den Wellen zu verschieben.

In diesem YouTube-Video zeigen wir Ihnen die Montage der 3-teiligen MAEPEX Kupplung sowie den Austausch der Elastomere und die Ermittlung des Verdrehspiels: Film (2,3 Minuten)


Die MÄDLER®- Ausführung ist wesentlich verbessert: Bearbeitete Mitnehmerklauen ermöglichen eine wesentlich höhere Standzeit. Die Nockenkupplungen werden je nach Größe ungebohrt oder mit Vorbohrung bevorratet.
* Die Größen 250 und 280 sind auf beiden Seiten unterschiedlich vorgebohrt.

Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis.
Temperaturbereich: -30ºC bis +80ºC.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge BaugrößeDrehmoment
Nenn
[Nm]
Drehmoment
max.
[Nm]
B
[mm]
Bohrungen
vorgeb.
[mm]
Bohrungen
d1 max.
[mm]
Bohrungen
d2 max.
[mm]
DH
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
l
[mm]
l3
[mm]
l4
[mm]
Smax.
[mm]
Drehzahl
max.
[min-1]
Gewicht
[kg]
60560305   11016048033-483811086622 - 4824034207,050003,88
60560306   12524072038-5545125100752 - 4102503623,58,050006,12
60560307   140360108043-6050140100822 - 41125534288,049008,13
60560308   160560168047-6558160108952 - 61226040288,0425011,19
60560309   180880264050-75651801251082 - 61427042308,0380016,46
60560310   2001340402053-85752001401222 - 6162804732,58,5340023,30
60560311   2252000600061-90852251501362 - 61829052389,0300032,54
60560312   250280084006930 / 44*100952501651553 - 8203100604210,0275043,60
60560313   2803900100007352 / 47*1101052801801723 - 8223110654211,5245056,63


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn