Werkstoff: Stahl C45, Schraube Festigkeit 12.9, verzinkt.

Geschlitzte Klemmringe, als Wegbegrenzung auf Keilwellen.
Durch diese Ringe wird die Keilwelle nicht beschädigt. Sie ermöglichen wesentlich größere Haltekräfte als Stellringe und eine einfache Neujustierung.

Ausführung 1: Das Gewinde der Schraube DIN 912 ist mit einer Nylonschicht überzogen.
Ausführung 2: mit zusätzlicher Mutter, zur Einstellung des Innendurchmessers und als Sicherungsmutter.
Toleranz b: +0,08mm / -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.


Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Profil
[mm]
AusführungA
[mm]
d
[mm]
L
[mm]
Rmax.
[mm]
Schraube
[DIN 912]
Mutter sw
[mm]
Gewicht
[g]
64867200
KN 11 x 14130111134,7M4 x 12-46
64867400
KN 13 x 16134131339,9M5 x 14-70
64867500
KN 16 x 20140161547,6M6 x 16-110
64867100
KN 18 x 22142181549,3M6 x 16-118
64867600
KN 21 x 25145211551,8M6 x 16-124
64867300
KN 23 x 28148231554,4M6 x 18-144
64867700
KN 26 x 32254261559,7M6 x 1810180
64867900
KN 28 x 34257281562,3M6 x 1810196
64867800
KN 32 x 38260321566,0M6 x 1810204
64868200
KN 36 x 42273361980,4M8 x 2513416
64868000
KN 42 x 48278421985,7M8 x 2513450


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn