Werkstoff: Elastomer: NBR, schwarz, Härte 55º Shore A. Metallteil: Edelstahl 1.4301.

Hohle Bauform. Einseitig Metall, mit Befestigungsbohrung für Innensechskantschraube DIN 912.

Diese Elemente sind durch ihre hohle Bauweise besonders geeignet als Anschlagpuffer. Auch verwendbar als elastische Stellfüße.
Die Gummiqualität hat beste physikalische Eigenschaften.

Temperaturbeständig bis +100°C (kurzzeitig bis +120°C).
Andere Größen, Shorehärten und Elastomere auf Anfrage.

* Nur Druckbeanspruchung zulässig.
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
Artikel Menge D
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
d
[mm]
s
[mm]
Federrate CD
mittel
[N/mm]*
Zul. Belastung
Fzul.
[N]*
Einfederung +/-20%
bei Fzul.
[mm]
Gewicht
[g]
68921150   1584,381,08016022
68921151   15154,381,02510043
68921200   20105,3101,21102802,54,6
68921201   20155,3101,25522045
68921202   20205,3101,24019057
68921250   25126,412,51,515043039
68921251   25206,412,51,555350611
68921300   30208,4142,0110550519
68921301   30308,4142,0655007,525
68921350   35158,4142,02901140423
68921400   40208,4162,02401200535
68921401   402010,5162,52401200537
68921402   40308,4162,013010007,548
68921403   403010,5162,513510007,550
68921404   40408,4162,09510001060
68921405   404010,5162,59510001062
68921450   45208,4182,03201640547
68921451   452010,5182,53351640549
68921500   50258,4202,02601600664
68921501   502510,5202,52701600668
68921502   502513,0203,02701600674
68921503   503010,5202,520516007,578
68921504   503013,0203,02051600 7,580
68921505   504010,5202,514014001097
68921506   504013,0203,0140140010100
68921600   60258,4202,051031006104
68921601   602510,5202,554031006108
68921602   602513,0203,054031006110
68921750   753010,5222,567050007,5199
68921751   753013,0223,067550007,5204


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn