Die Linearachse GKS ermöglicht die Montage einer seitlich angebrachten Sensorschiene, auf der drei Endschalter flexibel positioniert werden können.

Angaben zur Sensorik:

- Lieferumfang: Sensorschiene und 3 Sensoren.
- Marke: Panasonic.
- Typ: PM-F25.
- Spannung: 5~24V DC ± 10% (mit P-P-Restwelligkeit unter 10%).
- Stromverbrauch: unter 15mA.
- Lichtschrankensensor: Typ NPN.

Ausgangsstatus:
Schwarz: EIN, wenn Licht empfangen wird.
Weiß: EIN, wenn das Licht blockiert wird.

Reaktionszeit:
Bei Lichtempfang weniger als 20 µs.
Bei Lichtunterbrechung max. 80µs (Ansprechfrequenz über 3kHz).

Installationshinweise sowie ein Schaltbild der Sensorik siehe Betriebsanleitung der Linearachse GKS.


Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge passende
Linearachse
Gewicht
[kg]
GK2040-30-SP
GKS2040-30-12N-P20,06
GK2040-80-SP
GKS2040-80-12N-P20,07
GK2040-130-SP
GKS2040-130-12N-P20,08
GK2650-60-SP
GKS2650-60-12N-P20,07
GK2650-110-SP
GKS2650-110-12N-P20,08
GK2650-160-SP
GKS2650-160-12N-P20,08
GK2650-210-SP
GKS2650-210-12N-P20,10
GK3060-50-SP
GKS3060-50-12N-P50,08
GK3060-100-SP
GKS3060-100-12N-P50,08
GK3060-150-SP
GKS3060-150-12N-P50,09
GK3060-200-SP
GKS3060-200-12N-P50,10
GK3060-300-SP
GKS3060-300-12N-P50,11
GK3060-400-SP
GKS3060-400-12N-P50,13
GK3060-500-SP
GKS3060-500-12N-P50,15


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn