Werkstoff: Stranggepresstes Aluminium. Klemmschraube DIN 912, Stahl 8.8, verzinkt.

Universell einsetzbare Wellenböcke, z.B. zum Anflanschen von Führungswellen.
Die Klemmung erfolgt mittels Inbusschraube.
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
Artikel Menge da
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
df
[mm]
J
[mm]
L1
[mm]
N
[mm]
Klemmschraube
[DIN 912]
sw
[mm]
Gewicht
[g]
64640510   10431052032245,5M4313
64640512   12471372536285,5M4320
64640514   14471372536285,5M4318
64640516   16501682840315,5M4327
64640520   20602083448377M5440
64640525   257025104056427M5460
64640530   308030124664509M65110
64640540   40105401656806712M108510
64640550   50122501970968314M1210890


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn