Werkstoff: Schiene aus Aluminium.
Wagen mit Aluminiumgehäuse und Kunststoff-Abdichtung.
Wahlweise mit Edelstahl-Kugeln (gefettet) oder Kunststoff-Kugeln (fettfrei).

Universell einsetzbare Linearführung.

Achtung: Alle Teile sind separat zu bestellen.

  • Vier Schienenlängen zur Auswahl zum kundenseitigen Ablängen.
  • Schienen wahlweise ungebohrt oder mit Befestigungsbohrungen.
  • Pro Schiene können mehrere Wagen eingesetzt werden.
  • Korrosionsbeständig und staubgeschützt.
  • Hohe Nutzungsdauer, getestet auf 100.000 Meter Wegstrecke.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Service:

Katalogseite

Montageanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge BeschreibungTypMerkmalLänge
[mm]
Breite
[mm]
Höhe
[mm]
Gewicht
[g]
64980501
LaufwagenDS0118-CASSRCmit Edelstahl-Kugeln1105020190
64980502
LaufwagenDP0118-CASSRCmit Kunststoff-Kugeln1105020150
64980506
SchieneDA0118-0060RCohne Bohrungen600 5020485
64980506H
SchieneDA0118-0060RCHmit Bohrungen6005020480
64980512
SchieneDA0118-0120RCohne Bohrungen12005020965
64980512H
SchieneDA0118-0120RCHmit Bohrungen12005020860
64980518
SchieneDA0118-0180RCohne Bohrungen180050201450
64980518H
SchieneDA0118-0180RCHmit Bohrungen180050201440
64980524
SchieneDA0118-0240RCohne Bohrungen240050201930
64980524H
SchieneDA0118-0240RCHmit Bohrungen240050201920
64980503
Endanschl. DA0118-STOPRC1 Paar mit Schrauben36,212,7920


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn