Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A), Schraube Edelstahl A2-70.

Ausführung GR: Mit Auflagefläche, mit zwei BefestigungsGewindebohrungen in radialer Richtung.

Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen.
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
Artikel Menge Ø d1
[mm]
Ø d2
[mm]
Ø Rmax.
[mm]
b
[mm]
Schraube
DIN 912
h
[mm]
l ≈
[mm]
m
[mm]
G
[mm]
t
[mm]
Gewicht
[g]
62399110GR   1028-9M3 x 101214,58M3431
62399112GR   123031,811M4 x 1213158M3444
62399114GR   143233,911M4 x 1414159M3449
62399115GR   153639,413M5 x 161519,512M45,572
62399116GR   16 3839,413M5 x 16162013M45,581
62399118GR   184041,213M5 x 16172112,5M45,588
62399120GR   204246,415M6 x 161821,514M45,5105
62399122GR   224648,115M6 x 162022,512M45,5130
62399125GR   254850,815M6 x 16212312,5M45,5132
62399128GR   2854-15M6 x 1622,52918,5M57169
62399130GR   305658,615M6 x 182428,518M57171
62399132GR   325858,615M6 x 18252918M57187
62399135GR   356061,615M6 x 16263020M57192
62399138GR   3866-15M6 x 16273727M57225
62399140GR   4066-15M6 x 18273727M57220
62399145GR   457679,419M8 x 253141,528M68,5380
62399150GR   508284,219M8 x 2534,543,529M68,5431


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn