Werkstoff: Gehäuse aus Zinkdruckguss ZnAI4Cu1.
Wellen aus Edelstahl 1.4301 (V2A), demontierbar.
Kegelräder aus Polyacetal (Azetalharz) gespritzt, verstiftet.

  • Preiswertes Winkelgetriebe 1:1 in 6 Baugrößen.
  • Geeignet für geringe Belastung und gelegentlichen Betrieb.
  • Rostfreie Wellen direkt im Gehäuse selbstschmierend gleitgelagert.
  • Einfach zu montieren und wartungsfrei.
  • Achswinkel = 90º.
  • Betriebstemperatur - 20°C bis +100º C.








Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d
[mm]
D
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
HGes
[mm]
HM
[mm]
LE
[mm]
LW
[mm]
r
[mm]
s
[mm]
T
[mm]
ModulZähnezahlMDzul.
[Ncm]
Gewicht
[g]
41035510   5 h9123219,418,8105015 64,84116/168,360
41035515   8 h9184528,428,215702095,851,516/1629180
41035520   10 h6225535,037,5209030117,06216/1673320
41035525   12 h6256541,046,8251053512,59,072,516/16145480
41035530   15 h6307547,556,23012040159,08316/16250760
41035535   18 h6338554,065,735135451611,093,516/164401080


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn