Werkstoff: Schraube Edelstahl 1.4305 (V2A). Kugel Edelstahl gehärtet.
Form A-N: mit voller Kugel.
Form B-N: mit abgeflachter Kugel, für nicht-parallele Flächen geeignet.
Temperaturbereich: -60ºC bis +350ºC.
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
Artikel Menge Formd1
[mm]
Nennlänge
[mm]
d3
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
Kugel-Ø
[mm]
SW
[mm]
*max.
[kN]
Gewicht
[g]
65490305   A-NM 3 5 - 5 -1,51,51,250,15
65490308   A-NM 38 -7,5 -1,51,51,250,22
65490310   A-NM 310 -10 -1,51,51,250,33
65490406   A-NM 46 -6 -2,521,750,4
65490410   A-NM 410 -10 -2,521,750,7
65490416   A-NM 416 -6 -2,521,751,1
65490508   A-NM 58 -8 -32,52,250,8
65490512   A-NM 512 -12 -32,52,251,3
65490520   A-NM 520 -20 -32,52,252,3
65490610   A-NM 610 -10,8 -434,51,5
65490616   A-NM 616 -16,8 -434,52,4
65490625   A-NM 625 -25,8 -434,53,9
65490810   A-NM 810 -11,2 -5,547,52,6
65490812   A-NM 812 -13,2 -5,547,53,2
65490820   A-NM 820 -21,2 -5,547,55,7
65490830   A-NM 830 -31,2 -5,547,58,9
65491012   A-NM 1012 -13,7 -75105,0
65491016   A-NM 1016 -17,7 -7 5106,8
65491025   A-NM 1025 -26,7 -7 51011,2
65491035   A-NM 1035 -36,7 -7 51016,2
65491216   A-NM 1216 -18 -8,561510,0
65491220   A-NM 1220 -22 -8,561512,4
65491230   A-NM 1230 -32 -8,561519,6
65491240   A-NM 1240 -42 -8,561528,5
65491620   A-NM 1620 -23,3 -12 83022
65491625   A-NM 1625 -28,3 -12 83028
65491635   A-NM 1635 -38,3 -12 83041
65491650   A-NM 1650 -53,3 -12 83048
65495406   B-NM 461,8 -5,62,521,750,4
65495410   B-NM 4101,8 -9,62,521,750,7
65495416   B-NM 4161,8 -15,62,521,751,1
65495508   B-NM 582,2 -7,532,52,250,8
65495512   B-NM 512 2,2 -11,532,52,251,3
65495520   B-NM 5202,2 -19,532,52,252,3
65495610   B-NM 6103 -10434,51,5
65495616   B-NM 6163 -16434,52,4
65495625   B-NM 6253 -25434,53,9
65495810   B-NM 810 5 -105,547,52,6
65495812   B-NM 812 5 -12 5,547,53,2
65495820   B-NM 820 5 -205,547,55,7
65495830   B-NM 830 5 -305,547,58,9
65496012   B-NM 1012 6 -12 7 5105,0
65496016   B-NM 10166 -167 5106,8
65496025   B-NM 10256 -257 51011,2
65496035   B-NM 10356 -357 51016,2
65496216   B-NM 12167 -168,561510,0
65496220   B-NM 12207 -208,561512,4
65496230   B-NM 12307 -308,561519,6
65496240   B-NM 12407 -408,561528,5
65496620   B-NM 162011 -2012 83022
65496625   B-NM 162511 -2512 83028
65496635   B-NM 163511 -3512 83041
65496650   B-NM 165011 -5012 83048


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn